Publicar produtos
BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor
MIFAB

BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor de areia moldado rotacionalmente em PEAD da série MIFAB® BIG-SA. A unidade deve incluir: defletor de retenção de areia com passagem elevada de 3″ de diâmetro, espessura de parede uniforme de 3/8″, sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-SA
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING