Publicar produtos
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

Traduzido por Google,

MIFAB® Série BV1300 Válvula de refluxo em linha tipo portão operado manualmente, corpo em ferro fundido lacado com válvula automática de lingueta de PVC e uma válvula de portão de bronze controlada manualmente por uma alça embutida sob a tampa do piso conectada a uma haste de controle rosqueada não ascendente de bronze.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBV1300
  • Familia de productoBackwater Valves
  • Grupo de produtosHorizontal Backwater Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves