Publicar produtos
CAD Ceiling or Wall Access Door
MIFAB

CAD Ceiling or Wall Access Door

Traduzido por Google,

A porta de acesso embutida da série MIFAB® CAD foi projetada para uso em superfícies acústicas, drywall ou azulejos. O painel da porta é rebaixado 5/8” (15) para permitir a inserção de vários tipos de material. Apenas a espessura das bordas da porta e do aro são expostas. Tem um acabamento branco único.

Especificação
  • CAD Ceiling or Wall Access Door

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacad-ceiling-or-wall-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors