Publicar produtos
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

Traduzido por Google,

A porta de acesso da série MIFAB® CAD-FL foi projetada para instalação embutida em paredes de gesso ou superfícies de gesso. O painel da porta está nivelado com a moldura. Quando instalado rente à parede ou teto, apenas o painel da porta fica exposto. Um suporte de montagem é embutido a 5/8” (15) da porta. Tem um acabamento branco único.

Especificação
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors