Publicar produtos
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Traduzido por Google,

A porta de acesso resistente ao fogo da série MIFAB® CAD-FR foi projetada para uso em um teto de drywall suspenso. O CAD-FR não tem classificação de incêndio. No entanto, a combinação de aço e telha resistente ao fogo fornecida por outros pode manter a qualidade de resistência ao fogo do conjunto do teto. A porta é rebaixada em 1 ½” (38) para acomodar o forro de duas camadas. Consulte os Códigos de Incêndio locais para cada aplicação.

Especificação
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors