Publicar produtos
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

Traduzido por Google,

As portas de acesso ao piso da série MIFAB® FHA/FHG são para uso interno ou externo, onde é necessário fácil acesso. A construção da estrutura angular com flange de ancoragem integral foi projetada para ser moldada em concreto. Eles estão disponíveis em aço com revestimento primário (FHG) ou alumínio (FHA). As unidades padrão suportam carga de 300 lbs. por metro quadrado. Eles são projetados para segurança, durabilidade e facilidade de operação.

Especificação
  • FHA / FHG Floor Access Door

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafha-fhg-floor-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors