Publicar produtos
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

Traduzido por Google,

O canal CB10 Bridge foi projetado como um dormente superior para equipamentos HVAC, bandejas de cabos, sistemas de passarelas de telhado, equipamentos de refrigeração e muitas outras aplicações. É resistente aos raios UV e adequado para instalação na maioria dos tipos de material de cobertura ou outras superfícies planas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCB10
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosWidebody Rubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports