Publicar produtos
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

Traduzido por Google,

A Série CR10 foi projetada para suporte superior de tubos de gás e refrigeração. O rolo permite movimentos longitudinais do tubo. Este suporte é adequado para a maioria dos tipos de material de cobertura ou outras superfícies planas. O suporte do rolete possui orifícios de montagem do rolete com 1″ de distância para que o rolete possa ser ajustado de 6″ ou 7″ da linha central até o solo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCR10
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosWidebody Rubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports