Publicar produtos
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

Traduzido por Google,

MIFAB® FS1520-FL Série 8” x 8” x 6” área de piso em ferro fundido profundo e dreno de esgoto indireto completo com interior revestido em porcelana esmaltada resistente a ácidos e grelha solta e flange de ancoragem com orifícios. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFS1520-FL
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical, health, welfare and sanitary activities
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste