Publicar produtos
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® HY-6000-NPB Série ASSE 1019-B certificado auto-drenagem, anticongelante, hidrante de gramado/terra com disjuntor a vácuo integral anti-sifão e anti-vandalismo aprovado pela ASSE 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene de peça única para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, tubo de aço galvanizado para serviço pesado, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado, placa frontal cromada polida e cetim caixa de bronze de níquel acabado com tampa de travamento articulada. Chave de operação fornecida com cada hidrante abre o hidrante, caixa e impede o uso não autorizado. Conexão de entrada do hidrante completa com porta de drenagem rosqueada para 1/8” (3) NPT
Especificação
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings