Publicar produtos
HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection

Traduzido por Google,
MIFAB® HY-9040-NPB tipo exposto, baixo chumbo, clima ameno, torneira de parede anti-contaminação com conexão de mangueira macho de 3/4” (19) e disjuntor a vácuo anti-sifão. O corpo do HY-9040-NPB é feito de bronze com baixo teor de chumbo e tem um acabamento em bronze bruto. Manopla de operação a ser (especifique plástico marrom, plástico transparente, manípulo de roda de ferro fundido ou chave de operação) e conexão de entrada a ser (especifique ½” (13) ou 3/4” (19) FPT). O disjuntor a vácuo deve ser certificado pelo ASSE Standard 1011 e listado pelo IAPMO
Especificação
  • SKUs: HY-9040-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahy-9040-npb-low-brass-wall-faucet-1-2-connection
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings