Publicar produtos
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor de gesso moldado por injeção MIFAB® LIL-PL Series HDPE. A unidade deve incluir: dois defletores de tensão internos (o primeiro tem ranhuras longas de 3/8″ x 1,25″ e o segundo tem orifícios de 1/4″ de diâmetro espaçados 1/2″, e tampa com vedação retangular moldada por injeção de HDPE, antiderrapante com travas de segurança.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLIL-PL
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING