Publicar produtos
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor de sólidos moldados por injeção MIFAB® LIL-S Series HDPE. A unidade deve incluir: balde de sedimentos perfurado interno (orifícios de 1/4″ de diâmetro) com tela grossa, conjunto defletor (ranhuras de 3/8″ x 1 1/4″) e tampa retangular com gaxeta retangular moldada por injeção de HDPE, antiderrapante e com travas de segurança. Para uso interno/externo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLIL-S
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniclassLiquid Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING