Publicar produtos
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traduzido por Google,

MIFAB® Série MC-10-27 simples, horizontal, ajustável, suporte de vaso sanitário com encaixe de ferro fundido lacado, 4” (102) sem desperdício de cubo, 2” (51) sem conexão de ventilação do cubo, 2” (51) sem cubo auxiliar conexão de entrada, placa frontal ajustável com gaxeta de ferro fundido lacado, suportes universais para pés de ferro fundido montados no piso, bocal de ABS de rosca cônica de 8” ajustável com tampa de teste integral, junta de tigela de neoprene, ferragens, protetores de haste roscada, porcas de acabamento cromado polido e braçadeira traseira suporte para baixo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC-10-27
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets