Publicar produtos
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

Traduzido por Google,

Série MIFAB® MC-10-EXT-HS (Especifique L para o projeto esquerdo ou R para o projeto direito) único, horizontal, ajustável, com encaixe de ferro fundido lacado, cubo de 4” (102) e saída de torneira, Conexões de respiro de 2” (51), tampa frontal ajustável com gaxeta de ferro fundido laqueado, suportes universais para pés de ferro fundido montados no piso, bocal ABS de rosca cônica ajustável de 8” com tampa de teste integral, gaxeta de neoprene, ferragens, protetores de haste rosqueada, cromo polido porcas de acabamento chapeadas e suporte de fixação da âncora traseira.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC-10-EXT-HS
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing hangers
  • Código UNSPSC40141725
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets