Publicar produtos
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

Traduzido por Google,

MIFAB® MC-13 Series simples, vertical, ajustável, suporte de banheiro com encaixe de ferro fundido lacado, esquerda, direita ou ambas (especifique) entradas laterais de 4” (102), 4” (102) sem desperdício de cubo, 2” (51) ) sem conexão de ventilação do cubo, painel frontal ajustável com gaxeta de ferro fundido lacado, suportes universais para pés de ferro fundido montados no piso, bocal ABS de rosca cônica de 8” ajustável com tampa de teste integral, junta de tigela de neoprene, ferragens, protetores de haste roscada, porcas de acabamento cromado polido e suporte de amarração da âncora traseira.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC-13
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING