Publicar produtos
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MC-41 Suporte de lavatório de braço oculto montado no chão com braços de suporte ocultos em ferro dúctil, lacados e ajustáveis. Completo com suportes de braço inversíveis e ajustáveis em ferro fundido lacado, niples de aço ajustáveis com contraporca e parafusos de ajuste, haste de alinhamento, dois montantes de aço estrutural lacados de 2” x 1” x 1/8” de espessura com pés de aço soldados de 3” x 4 ½” e nivelamento de fixação e hardware de travamento.
Especificação
  • SKUs: MC-41
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment