Publicar produtos
MHY-61 Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

MHY-61 Lawn/Ground Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-61 Série ASSE 1019-B certificado autodrenante, não congelante, hidrante de gramado/terra com ASSE . Quebra-vácuo integral anti-sifão e anti-vandalismo aprovado 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene de peça única para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, tubo de aço galvanizado para serviço pesado, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado, placa frontal cromada polida e cetim caixa de bronze de níquel acabado com tampa de travamento articulada. Chave de operação fornecida com cada hidrante abre o hidrante, caixa e impede o uso não autorizado. Conexão de entrada do hidrante completa com porta de drenagem rosqueada para 1/8” (3) NPT
Especificação
  • SKUs: MHY-61-2, MHY-61-3, MHY-61-4, MHY-61-5, MHY-61-6, MHY-61-7, MHY-61-8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-61-lawn-ground-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment