Publicar produtos
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

Traduzido por Google,
Hidrante de pátio anticongelamento da série MIFAB® MHY-68 com fundição de cabeça de ferro fundido para serviço pesado e alça de elevação com recurso de trava e combinação de conexão de entrada de 3/4” (19) fêmea e 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene, haste de operação em bronze endurecido, caixa de aço galvanizado de 1” (25), fundição de cabeça de bronze para serviço pesado com conjunto de porca de cabeça, haste de operação de aço galvanizado de 3/8” (9) de diâmetro e uma rosca de 1/8” (3) porta de drenagem no arremate de bronze.
Especificação
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-68-yard-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment