Publicar produtos
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

Traduzido por Google,
Suporte de pia de serviço montado no piso da série MIFAB® MC-62 com dois montantes de aço estrutural lacados de 2" x 1" x 1/8" de espessura com pés de aço soldado de 3" x 4 ½" e encaixe de ferro fundido lacado sem desperdício de cubo e respiro conexão (especifique o tamanho de cada um). Completo com conjunto de placa frontal em ferro fundido lacado, bocal ABS de rosca cônica de 8” ajustável com tampa de teste integral, junta da cuba de neoprene, ferragens, protetores de haste rosqueados e porcas de acabamento cromado polido.
Especificação
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment