Publicar produtos
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Traduzido por Google,

A série MIFAB® MCL-G-BO de extensões de parafusos fixos é fabricada em aço revestido com epóxi em pó de calibre 14 e é completa com gaxeta de neoprene de vedação da tampa e hardware de bloqueio.

Especificação
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING