Publicar produtos
MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® Série MCL-G resistente a ácidos sanitários, revestido com epóxi em pó por dentro e por fora, fabricado em aço de calibre 14, interceptor de graxa hidromecânico. A unidade deve incluir: conjunto defletor removível e barra transversal, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, rolha de gás de esgoto, parafuso(s) de fixação, conexão de controle de fluxo ventilado externo, passagem de alívio de ar interno, pés sob o interceptor para elevá-lo ½” do aterrado e resistente a ácidos de aço, revestido de epóxi em pó, antiderrapante, tampa(s) retangular(es) com gaxeta(s). O Interceptor deve ser testado e certificado de acordo com o Padrão PDI PDI-G101 e ASME A112.14.3 e ser assim marcado.

Especificação
  • MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamcl-g-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING