Publicar produtos
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® MCL-GL Série resistente a ácidos sanitários, revestido com epóxi em pó por dentro e por fora, fabricado em aço de calibre 14, interceptor de graxa hidromecânico. A unidade deve incluir: conjunto defletor removível e barra transversal, parafuso(s) de fixação, conexão externa de controle de fluxo ventilado, passagem de alívio de ar interno, pés sob o interceptor para elevá-lo ½” do solo e aço resistente a ácido, revestido com epóxi em pó, antiderrapante, tampa com vedação retangular. O Interceptor deve ser testado e certificado para o PDI Os modelos MCL-GL-20 e MCL-GL-35 devem ser testados e certificados para o padrão ASME A112.14.3 e PDI G-101.

Especificação
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING