Publicar produtos
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

Traduzido por Google,

HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 e MH-601 da MIFAB® dreno de telhado sifônico de ferro fundido lacado com flange de ancoragem largo, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido com barragem de água de 2” integral e defletor de ar / indutor de ferro dúctil com hardware de chave Allen de aço inoxidável Tipo 304.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMH-301_401_501_601
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains