Dreno de trincheira de elevador MIFAB® Série P6090-ELTD, 10″ de largura, 8″ de largura interna, canais de aço inoxidável Tipo 304 fabricados em calibre 16 com abas de ancoragem e ranhuras, grades de aço inoxidável classe “A” com acabamento jateado. Área livre da grelha (entrada da grelha) de 19
polegadas quadradas por 1' seção. Canais disponíveis em comprimentos de 36″, 43″ ou 96″. As saídas centrais são padrão em conexões de 4” sem cubo e fabricadas como parte do sistema de drenagem de valas. 6″ nenhuma saída de hub está disponível como opção. IAPMO testado e certificado para uma taxa de fluxo de 100 GPM.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |