Publicar produtos
P6120-ELTD Elevator Trench Drain
MIFAB

P6120-ELTD Elevator Trench Drain

Traduzido por Google,

Dreno de trincheira de elevador MIFAB® Série P6120-ELTD, 14″ de largura, 12″ de largura interna, canais de aço inoxidável tipo 304 fabricados em calibre 16 com abas de ancoragem e ranhuras, grades de aço inoxidável classe “A” com acabamento jateado. Área livre da grelha (entrada da grelha) de 28 polegadas quadradas por seção de 1'. Canais disponíveis em comprimentos de 36″, 43″ ou 96″. As saídas centrais são padrão em conexões de 4” sem cubo e fabricadas como parte do sistema de drenagem de valas. 6″ nenhuma saída de hub está disponível como opção. IAPMO testado e certificado para uma taxa de fluxo de 100 GPM.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap6120-eltd-elevator-trench-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
United States