Publicar produtos
MH-205-G & MH-305-G Siphonic Gutter Roof Drain
MIFAB

MH-205-G & MH-305-G Siphonic Gutter Roof Drain

Traduzido por Google,

Drenos de telhado sifônicos HYDROMAX MH-205-G e MH-305-G da MIFAB® com flange de ancoragem largo, defletor de ar / indutor de aço inoxidável com hardware de chave Allen de aço inoxidável Tipo 304.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMH-305-G
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains