Publicar produtos
MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining
MIFAB

MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-15 Série ASSE 1019-B certificado tipo exposto, autodrenagem, baixo chumbo, hidrante de parede anticongelante com disjuntor a vácuo integral anti-sifão e anti-vandalismo aprovado pela ASSE 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto hidrante completo com êmbolo de neoprene para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, caixa de latão para serviço pesado, conexão de entrada giratória de 360 graus, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado e face cromada polida prato. Chave de operação a ser fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKUs: MHY-15-4, MHY-15-6, MHY-15-8, MHY-15-10, MHY-15-12, MHY-15-14, MHY-15-16, MHY-15-18, MHY-15-20, MHY-15-22, MHY-15-24, MHY-15-26, MHY-15-30
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-15-non-freeze-exposed-wall-hydrant-anti-siphon-automatic-draining
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings