Publicar produtos
MHY-25 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-25 Non Freeze Wall Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-25 Série ASSE 1019-B com certificação ASSE 1019-B hidrante de parede com baixo teor de chumbo, autodrenagem e anticongelante com disjuntor a vácuo integral resistente a vandalismo e anti-sifão aprovado pela ASSE 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, caixa de latão para serviço pesado, conexão de entrada giratória de 360 graus, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado, face cromada polida e caixa de bronze niquelado com acabamento acetinado com tampa de travamento articulada. Chave de operação a ser fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKUs: MHY-25-6, MHY-25-8, MHY-25-10, MHY-25-12, MHY-25-14, MHY-25-16, MHY-25-18, MHY-25-20, MHY-25-22, MHY-25-24
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-25-non-freeze-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings