Publicar produtos
HY-3500-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3500-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® HY-3500-NPB Series tipo encapsulado, autodrenagem. clima moderado, baixo chumbo, hidrante de parede com disjuntor a vácuo integral anti-sifão certificado ASSE 1011 resistente a vandalismo. placa frontal e caixa de bronze niquelado com acabamento acetinado com tampa de travamento articulada. Chave de operação fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKU: HY-3500-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahy-3500-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings