Publicar produtos
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

Traduzido por Google,
MIFAB Série MI-G-SD em pó sanitário revestido com epóxi interno e externo fabricado em aço de calibre 10 hidromecânico interceptor de graxa com taxa de fluxo de 7-75 gpm e capacidade de retenção de graxa de 14-150 lbs. A unidade deve incluir: conjunto defletor removível e barra transversal, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, parafuso(s) de fixação, conexão de controle de fluxo ventilada externa, desvio interno de alívio de ar, bandeja interna de retenção de graxa adjacente à válvula de extração de graxa e pó de aço tampa(s) com gaxeta retangular antiderrapante revestida(s) com epóxi.
Especificação
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment