Publicar produtos
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

Traduzido por Google,
A conexão de entreferro de cobre da série MIFAB® MI-GAP-NPB completa com uma conexão NPT macho de ½” (13) na alimentação de entrada incorporando um bocal direcionador de fluxo, uma saída fêmea NPT de ½” (13) e um conector de 1” (25 pol.) ) entreferro vertical. É fabricado de acordo com o padrão de entreferro ANSI/ASME A112.1.2 em sistemas de encanamento.
Especificação
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-gap-brass-air-gap-fitting
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosOther
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniclassAir Outlets and Inlets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING