Publicar produtos
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-O em pó sanitário revestido com epóxi interno e externo fabricado em aço de calibre 10 interceptor. Unidade para incluir: balde de sedimentos com defletor perfurado perto da entrada, sifão de vedação profunda coberto por tampa, rolha de gás de esgoto, parafuso(s) de fixação, conjunto de defletor removível e barra transversal, placa de orifício calibrada em aço inoxidável, by-pass de alívio de ar interno, ajustável conjunto de extração automática, conexão de ventilação dupla em cada lado e tampa retangular antiderrapante com pintura epóxi pó de aço.
Especificação
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-o-a-oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING