Publicar produtos
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-O-HU com revestimento epóxi em pó sanitário revestido por dentro e por fora Interceptor de óleo de aço de calibre 10 fabricado. Unidade para incluir: balde de sedimentos com defletor perfurado próximo à entrada, sifão de vedação profunda coberto por tampa, rolha de gás de esgoto, parafuso(s) de fixação, conjunto de defletor removível e barra transversal, placa de orifício calibrada em aço inoxidável, by-pass interno de alívio de ar, ajustável conjunto de extração automática, conexão de ventilação dupla em cada lado, e tampa(s) retangular(es) antiderrapante(s) em pó de aço revestido(s). A unidade vem completa com tanque de retenção integral para armazenamento adicional de óleo usado.
Especificação
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-o-hu-a-oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniclassOil Traps