Publicar produtos
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-SD Revestido com epóxi sanitário interno e externo fabricado em aço de calibre 10 interceptor de areia. A unidade deve incluir: barra transversal removível, quatro conexões de ventilação rosqueadas de 3” (76), defletores de tensão sólida, placa de orifício calibrada em aço inoxidável, parafuso(s) de fixação, balde de sedimentos com defletor perfurado ao lado da entrada, sifão de vedação profunda, rolha de gás de esgoto, by-pass de alívio de ar interno e tampa(s) retangular(es) gaxeta(s) antiderrapante(s) revestidas com pó de aço epóxi.
Especificação
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING