Publicar produtos
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

Traduzido por Google,
Série MIFAB® MI-SAND/OIL revestido com epóxi em pó sanitário revestido por dentro e por fora, fabricado em aço de calibre 10 e interceptor de óleo e areia. Interceptor completo com tampa gaxetada antiderrapante em pó revestido com epóxi, balde de sedimentos removível com defletor perfurado ao lado da entrada, sifão de vedação profunda com rolha de gás de esgoto integral, duas conexões de ventilação de 2”, conjunto de extração de óleo ajustável e sem entrada/saída do cubo.
Especificação
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-so-0-sand_oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING