Publicar produtos
MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling

Traduzido por Google,

Os acoplamentos sem cubo blindados para serviço pesado MIFAB® Série MI-XHUB são fabricados com gaxetas feitas de neoprene que atendem aos requisitos da ASTM C-564 alojadas dentro de uma blindagem corrugada de aço inoxidável Tipo 304. Quatro (tamanhos de 2” a 4”), seis (tamanhos de 5” a 15”) de aço inoxidável Tipo 304 apertados com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 305 de 3/8” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. Os acoplamentos da série MI-XHUB são testados e certificados de acordo com as normas ASTM-C1540-2015 e CSA B602-2016 e estão listados no IAPMO. Os MI-XHUB também são testados e certificados pela Intertek Testing Services para o CAN/ULC S102.2-10 “Smoke Test”. Os MI-XHUB são testados pelo IAPMO para cumprir a norma FM 1680-1989 (exceto para marcações).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMI-XHUB
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures