O interceptor de graxa por gravidade MIFAB® SUPER-1300 com capacidade de retenção de líquido de 1.300 galões americanos tem garantia vitalícia limitada e é fabricado nos EUA em polietileno de alta densidade moldado rotativamente e sem costura com espessura de parede uniforme de 3/8”. O Interceptor foi projetado para instalação acima ou abaixo do solo e inclui um sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra, defletor interno, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, by-pass de alívio de ar interno, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), base para suporte e instalação no nível do chão e 4″ sem conexões de entrada e saída do hub. As tampas compostas de aço fornecem vedação à prova d'água/gás e têm um mínimo de 20.000 LB. capacidade de carga – de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O material de polietileno de alta densidade é o PE 3135 da Dow 9.39 com densidade de 0,939 g/cm3. O modelo -PDI é testado e certificado pelo padrão PDI G-101, vazão de 100 GPM. Para uso interno/externo.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |