Publicar produtos
SUPER-2000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-2000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Traduzido por Google,

O interceptor de óleo por gravidade MIFAB® SUPER-2000-O com capacidade de retenção de líquido de 2.000 galões americanos tem garantia vitalícia limitada e é fabricado nos EUA com polietileno de alta densidade moldado rotativamente e sem costura com espessura de parede uniforme de 3/8”. O Interceptor foi projetado para instalação acima ou abaixo do solo e inclui um sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra, armadilha de vedação profunda coberta pela tampa, desvio interno de alívio de ar, conjunto de extração de óleo ajustável (IPS de 1 1/2″) em cada lado, conexões de duplo respiro (IPS de 3″) em cada lado, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), base para suporte e instalação no nível do piso e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. As tampas compostas de aço fornecem vedação à prova d'água/gás e têm um mínimo de 20.000 LB. capacidade de carga – de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O material de polietileno de alta densidade é o PE 3135 da Dow 9.39 com densidade de 0,939 g/cm3. Para uso interno/externo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUPER-2000-O
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniclassOil Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING