Publicar produtos
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

Traduzido por Google,

MIFAB® T250 Série 2 ½” de largura, 3” de profundidade, 40” de comprimento (ou comprimento conforme necessário), sistema de drenagem de vala não inclinada. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo tem abas para amarração e nivelamento do vergalhão nº 4. Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 2” e fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. As grelhas de polipropileno de 20” de comprimento são fornecidas como padrão (Sufixo –HPP) juntamente com o hardware de travamento da grelha para cada grelha para prender ao corpo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT250
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage