Publicar produtos
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

Traduzido por Google,

MIFAB® T2600-F Série 26” de largura, sistema de estrutura e grelha disponível em incrementos de 12” de comprimento com um conjunto de estrutura de ferro angular para serviço pesado (1¾” x 2¾” x 0,187”) para todas as grelhas para fixação e acabamento com ácido revestimento epóxi em pó resistente. Cada seção de 12” de comprimento tem duas abas de ancoragem de 1” x 3”/dispositivos de nivelamento para fixação no concreto circundante. Completo com a grelha de ferro dúctil padrão da MIFAB. Classe de carga C.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2600-F
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização