Publicar produtos
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série XL-MI-G sanitário, resistente a ácidos, revestido com epóxi por dentro e por fora, fabricado em aço de calibre 10 hidromecânico interceptor de graxa. A unidade deve incluir: conjunto defletor removível (fixo para XL-MI-G-10/-11) e barra transversal, sifão de vedação profunda coberto por tampa, rolha de gás de esgoto, parafuso(s) de fixação, placa de orifício calibrada em aço inoxidável, ar interno by-pass de alívio e aço resistente a ácidos, revestido em pó epóxi, antiderrapante, tampa(s) retangular(es) com gaxeta(s).
Especificação
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING