Porta de descarga padrão Milcor 12X12 K 12" x 12" para gesso, primer. A porta de acesso Milcor K atende às necessidades específicas da construção em gesso, para uma unidade fácil de instalar e com um acabamento atraente. Utilizável em paredes ou tetos. Milcor 12X12 K 12" x 12" Porta embutida padrão para gesso, primer Recursos: Um cordão de revestimento de expansão, incluído como parte da estrutura, fornece um acabamento limpo, próximo e protegido entre a estrutura e o gesso, enquanto fornece reforço adicional de gesso. O painel da porta termina nivelado com a superfície de gesso, fazendo uma instalação discreta quando pintado, para combinar com a parede ou teto. O painel da porta é montado na estrutura em dobradiças de mola ocultas que se abrem em 175 graus para acesso completo sem permitir que a porta atinja a superfície circundante. As portas de acesso Milcor K fornecem acesso de serviço crítico em paredes ou tetos de gesso. Material: estrutura de aço de calibre 16 com painel de porta de calibre 14 e contas de revestimento galvanizadas de calibre 22. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada primária de pó eletrostático cozido. Dobradiça: As dobradiças de mola ocultas permitem que o painel abra até 175 graus. Painéis removíveis tirando o pino da folha da dobradiça presa ao painel. O número de dobradiças varia com o tamanho da porta. Fechadura: Embutida, operada por chave de fenda com came de aço. Disponível com cabeça Phillips ou Allen, ou came de cabeça de chave inglesa mediante pedido especial. Fechadura cilíndrica com duas chaves fornecidas para substituir uma fechadura de came, se necessário, com um pequeno custo extra. Abertura de 12 1/4" x 12 1/4" Número de Fechaduras: 1.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |