Milcor 12X24 AT 12" x 24" Porta de Aço para Teto Suspenso, Primer. As portas de acesso Milcor AT para tectos acústicos em mosaico proporcionam uma instalação praticamente oculta. Os painéis das portas recebem uma cobertura de telha acústica, deixando apenas as bordas estreitas da moldura expostas para manter as superfícies acústicas intactas e contribuir para o controle e a aparência do som. Milcor 12X24 AT 12" x 24" Porta de Aço para Teto Suspenso, Primer Características: Material: Estrutura de aço de calibre 16 com um painel de porta de aço de calibre 18. Painéis de 24"x24" e maiores são reforçados. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada primária de pó eletrostático cozido. Dobradiça: Dobradiça contínua é de aço com pino de aço inoxidável. Montado no lado comprido nos tamanhos 12"x24" e 24"x36". Fechadura: Flush, chave de fenda operada com came de aço. O número varia com o tamanho da porta. Fechadura de cilindro com duas chaves fornecidas no lugar de uma fechadura de came, com um pequeno custo extra. O ilhó de plástico protege o furo feito no ladrilho para acesso ao controle de travamento do came. Número de fechaduras: 2 12 1/4" x 24 1/4" abertura no teto.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |