Milcor 14x14 UFR-DW 14" x 14" Universal Fire-Rated Access Door for Drywall, PrimerUniversal Fire-Rated Access Doors for Drywall (UFR-DW) são projetadas para instalar facilmente e funcionar perfeitamente em drywall, com atributos semelhantes ao (UFR ) modelo. Milcor 14x14 UFR-DW 14" x 14" Porta de acesso universal à prova de fogo para drywall, primer sistemas de piso/teto incombustíveis de hora em hora. Aumento de temperatura de 250 graus certificado pela UL (CUL) para uma verdadeira segurança contra incêndio. Sem isolamento, a temperatura no lado protegido de uma porta de acesso excede 600 graus F, colocando em risco as pessoas e causando ignição espontânea de qualquer coisa perto da porta de acesso. graus F. Este aumento de temperatura UL é o melhor do mercado. Transmissão de som reduzida, o painel de porta isolado tipo sanduíche oferece o duplo benefício de redução na transmissão de som através da porta de acesso. Material: Aço pintado ou aço inoxidável: 14 -estrutura de bitola com painel de porta de bitola 20. Isolamento: isolação de fibra mineral de 2" intercalada entre o painel interno e externo. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada primária de pó eletrostático cozido. Dobradiça: Tipo contínuo; aço com pino de aço inoxidável. Fecho Automático de Painéis: Sistema integrado de molas ocultas fornecido em todas as portas a serem instaladas em paredes. A mola helicoidal forte torna a porta de fechamento e travamento automático em aplicações de teto. Porta corta-fogo padrão universal com talão de drywall tem fechadura de cilindro com 2 chaves incluídas. Bloqueio de came não disponível. As portas UFR-DW estão disponíveis com opção de cilindro de encaixe, exceto conforme indicado nos tamanhos 8x8 e em aço inoxidável. 14 1/2" x 14 1/2" de abertura.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |