Milcor 16X16 UFR 16" x 16" Universal Fire-Rated Access Door, Primer. As portas de acesso universal corta-fogo (UFR) são projetadas para instalar facilmente e funcionar perfeitamente em qualquer parede ou teto, de drywall a alvenaria (com âncoras de alvenaria instaladas de fábrica) a tetos acústicos suspensos. Milcor 16X16 UFR 16" x 16" Universal Fire-Rated Access Door, Primer Características: Fire-rated, transporta UL e CUL 11/2 horas, classificação de fogo Classe B, bem como a etiqueta Warnock Hersey para piso incombustível de três horas /sistemas de teto. Elevação de temperatura de 250 graus certificada pela UL (CUL) para uma verdadeira segurança contra incêndio. Sem isolamento, a temperatura no lado protegido de uma porta de acesso excede 600 graus F, colocando em risco as pessoas e causando ignição espontânea de qualquer coisa perto da porta de acesso. graus F. Este aumento de temperatura UL é o melhor do mercado. Transmissão de som reduzida, o painel de porta isolado tipo sanduíche oferece o duplo benefício de redução na transmissão de som através da porta de acesso. Material: Aço pintado ou aço inoxidável: 14 -estrutura de bitola com painel de porta de bitola 20. Isolamento: isolação de fibra mineral de 2" intercalada entre o painel interno e externo. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada primária de pó eletrostático cozido. O aço inoxidável tem um acabamento acetinado. Dobradiça: Tipo contínuo; aço com pino de aço inoxidável. Fecho Automático de Painéis: Sistema integrado de molas ocultas fornecido em todas as portas a serem instaladas em paredes. A mola helicoidal forte torna a porta de fechamento e travamento automático em aplicações de teto. Fechadura: Auto-travamento, uma por porta nos tamanhos 8"x8" a 36"x36"; dois por porta com tamanho maior. Trava de pá montada embutida e sistema de travamento com fechadura de cilindro operada por chave com duas chaves. Todas as portas têm mecanismo de liberação da trava interna. Âncoras de alvenaria: 4 16 1/2" x 16 1/2" de abertura.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |