Milcor 18X18 UFR 18" x 18" Universal Fire-Rated Access Door, PrimerUniversal Fire-Rated Access Doors (UFR) são projetados para instalar facilmente e funcionar perfeitamente em qualquer parede ou teto de drywall para alvenaria (com âncoras de alvenaria instaladas de fábrica) para suspenso tetos acústicos. Milcor 18X18 UFR 18" x 18" Universal Fire-Rated Access Door, Primer Características: Fire-Rated, transporta UL e CUL 11/2 horas, classificação de incêndio Classe B, bem como o rótulo Warnock Hersey para piso não combustível de três horas /sistemas de teto. Elevação de temperatura de 250 graus certificada pela UL (CUL) para uma verdadeira segurança contra incêndio. Sem isolamento, a temperatura no lado protegido de uma porta de acesso excede 600 graus F, colocando em risco as pessoas e causando ignição espontânea de qualquer coisa perto da porta de acesso. As portas com classificação de incêndio universal Milcor são isoladas com isolamento supereficiente para limitar a temperatura após 30 minutos é de 250 graus F. Este aumento de temperatura UL é o melhor do mercado. Transmissão de som reduzida, o painel de porta isolado tipo sanduíche oferece o duplo benefício de redução na transmissão de som através da porta de acesso. Material: Aço pintado ou aço inoxidável: moldura de calibre 14 com painel de porta de calibre 20. Isolamento: Isolamento de fibra mineral de 2" entre o painel interno e externo. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada de pó eletrostático cozido. O aço inoxidável tem acabamento acetinado. Dobradiça: Tipo contínuo; aço com pino de aço inoxidável. Painel automático Closer: Sistema integrado de molas ocultas fornecido em todas as portas a serem instaladas em paredes. A mola helicoidal forte torna a porta de fechamento e travamento automáticos em aplicações de teto. Fechadura: Autotravamento, uma por porta nos tamanhos 8"x8" a 36" x36"; dois por porta com tamanho maior. Trava de remo montada embutida e sistema de travamento com fechadura de cilindro operada por chave com duas chaves. Todas as portas têm mecanismo interno de liberação da trava. Âncoras de alvenaria: 4 18 1/2" x 18 1/ 2" de abertura.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |