Milcor 32x32 UFR-DW 32" x 32" Porta de acesso universal corta-fogo para drywall, primer. As portas de acesso universal corta-fogo para drywall (UFR-DW) são projetadas para instalar facilmente e funcionar perfeitamente em drywall, com atributos semelhantes ao modelo (UFR). Milcor 32x32 UFR-DW 32" x 32" Porta de acesso universal à prova de fogo para drywall, primer sistemas de piso/teto incombustíveis de hora em hora. Elevação de temperatura de 250 graus certificada pela UL (CUL) para uma verdadeira segurança contra incêndio. Sem isolamento, a temperatura no lado protegido de uma porta de acesso excede 600 graus F, colocando em risco as pessoas e causando ignição espontânea de qualquer coisa perto da porta de acesso. As portas com classificação de incêndio universal Milcor são isoladas com isolamento supereficiente para limitar a temperatura após 30 minutos é de 250 graus F. Este aumento de temperatura UL é o melhor do mercado. Transmissão de som reduzida, o painel de porta isolado tipo sanduíche oferece o duplo benefício de redução na transmissão de som através da porta de acesso. Material: Aço pintado ou aço inoxidável: moldura de calibre 14 com painel de porta de calibre 20. Isolamento: Isolamento de fibra mineral de 2" entre o painel interno e externo. Acabamento: O aço é quimicamente ligado com uma camada de pó eletrostático cozido. Dobradiça: Tipo contínuo; aço com pino de aço inoxidável. Fechamento automático do painel: Sistema integrado de mola oculta fornecido em todas as portas a serem instaladas em paredes. Mola helicoidal forte torna a porta de fechamento automático e autotravamento em aplicações de teto. A porta de proteção contra incêndio universal padrão com talão de drywall tem fechadura de cilindro com 2 chaves incluídas. Fechadura de came não disponível. UFR-DW As portas estão disponíveis com a opção de cilindro de encaixe, exceto conforme indicado nos tamanhos 8x8 e em aço inoxidável. Abertura de 32 1/2" x 32 1/2".
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |