Porta nivelada padrão Milcor 8X8 M 8" x 8", Primer. Ideal para nova instalação ou remodelação, a porta de acesso Milcor M pode ser usada em alvenaria, azulejo, madeira ou outras superfícies de parede. Seu flange de estrutura exposto de três quartos de polegada aumenta a rigidez da unidade, enquanto esconde a abertura da parede áspera. Porta nivelada padrão Milcor 8X8 M 8" x 8", Primer Características: A atraente estrutura de uma peça fornece 100% de abertura clara com força, rigidez e esquadria verdadeiras superiores. O painel da porta é montado na estrutura em dobradiças de mola ocultas que se abrem em 175 graus para acesso completo sem permitir que a porta bata na parede. Para facilitar a abertura, o mecanismo de liberação da trava do came move a borda do painel da porta para fora para fornecer um suporte para os dedos. Este produto foi projetado apenas para aplicação na parede, o design pode ser modificado se a aplicação desejada for para acesso ao teto. Material: Estilo M, estrutura de aço de calibre 14 e painel da porta. Acabamento: Esta porta de acesso Milcor é oferecida em superfície resistente à corrosão e pintada com primer. bolhas. Esta superfície pintável pode ser usada como está ou pintada para se adequar a uma decoração específica. Dobradiça: Dobradiças de mola ocultas abertas a 175 graus. A extração do pino da folha da dobradiça anexada ao painel permite a remoção do painel. O número de dobradiças varia com o tamanho da porta. Fechadura: Embutida, operada por chave de fenda com came de aço. Disponível com cabeça Phillips ou Allen, ou came de cabeça de chave inglesa mediante pedido especial. Fechadura cilíndrica com duas chaves fornecidas para substituir uma fechadura de came, se necessário, com um pequeno custo extra. Ancoragens: As molduras das portas estilo M são fornecidas com ancoragens de alvenaria, se especificadas, com um pequeno custo extra. O número de âncoras varia de acordo com os requisitos de tamanho da porta. Abertura de 8 1/4" x 8 1/4" Número de Cames: 1
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |