Publicar produtos
AX550  Bifold Glass Walls 3 Panel

AX550 Bifold Glass Walls 3 Panel

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Paredes de vidro com duas dobras

Experimente uma maneira luxuosa de aproveitar todo o espaço que sua casa tem a oferecer.

À medida que a porta se abre, cada painel se dobra sobre o painel adjacente. O design inovador de suspensão superior fornece uma porta que não é apenas fácil de usar, mas reduz a quantidade de manutenção que você precisará realizar ao longo do tempo.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources?f%5B0%5D=field_resource_product_series%3A56021
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-5501
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAX550 Moving Glass Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States